F3000-Serie, Positivfräser, Neo-gerader Schaft / F3042BSS

F3000-Serie, Positivfräser, Neo-gerader Schaft / F3042BSS
An end mill type that uses a sharp, 3D breaker tip. Various applicable chips are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3042BSS-32XSS32X3X200
F3042BSS-63XSS32X4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use

496.42 €

1 6 Arbeitstage 32200380079641553

611.92 €

1 6 Arbeitstage 63150480079401054

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Mounting Method Mit Griff
Shank diameter Ds(mm) 32 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung Underneck length ℓ2(mm) 45
Applicable Chip APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57

Technischer Support