Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

VPS-EMS HSS Versenk-Serie-V-Mantel, XPM-Mehrklingen, kurz (hohe Steifigkeit)

VPS-EMS HSS Versenk-Serie-V-Mantel, XPM-Mehrklingen, kurz (hohe Steifigkeit)
  • Mengenrabatt

High-efficiency end mill with high tool rigidity. An extensive range of machining is possible from general materials to difficult-to-cut materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPS-EMS-10X6F
VPS-EMS-12X6F
VPS-EMS-12X10F
VPS-EMS-16X6F
VPS-EMS-16X10F
VPS-EMS-16XR1X6F
VPS-EMS-16XR1X10F
VPS-EMS-20X6F
VPS-EMS-20X10F
VPS-EMS-20XR1X6F
VPS-EMS-20XR1X10F
VPS-EMS-25X6F
VPS-EMS-25X10F
VPS-EMS-25XR1X6F
VPS-EMS-25XR1X10F
VPS-EMS-30X6F
VPS-EMS-30X10F
VPS-EMS-30XR1X6F
VPS-EMS-30XR1X10F
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

42.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-25675108457100

54.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12-30690128457120

55.67 €

1 7 Arbeitstage 12-301090128458120

84.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16-406100168457160

87.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16-4010100168458160

100.21 €

1 7 Arbeitstage 161406100168457162

119.17 €

1 7 Arbeitstage 1614010100168458162

106.71 €

1 6 Arbeitstage 20-456115208457200

111.04 €

1 7 Arbeitstage 20-4510115208458200

133.79 €

1 7 Arbeitstage 201456115208457202

152.75 €

1 7 Arbeitstage 2014510115208458202

152.75 €

1 7 Arbeitstage 25-506125258457250

154.92 €

1 7 Arbeitstage 25-5010125258458250

176.04 €

1 7 Arbeitstage 251506125258457252

196.62 €

1 7 Arbeitstage 2515010125258458252

242.12 €

1 7 Arbeitstage 30-556130258457300

247.00 €

1 7 Arbeitstage 30-5510130258458300

267.04 €

1 7 Arbeitstage 301556130258457302

289.25 €

1 7 Arbeitstage 3015510130258458302

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Schräge Schnitte
Coating TiCN Tolerance 0~+0.03 Torsion Angle (θ) Available
Shape Corner R

Technischer Support