Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31-1-HT120
Teilenummer
|
---|
31-1-HT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | HT120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für JIS Standard asymmetrischer gerader Bohrer Typ 31, Typ 32, die Teilenummer ist 31-1-HT120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31-1-HT120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
31-1-HT110 |
31-1-ST120 |
31-1-UT120 |
31-2-HT110 |
31-2-HT120 |
31-2-ST120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | HT110 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | ST120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 01-1 | Right-hand | 13 | 9 | 3 | |
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 31 Type Asymmetric Cutting Edge Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 01-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 |