Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT103 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT105 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
24.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | HT110 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
20.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | HT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | ST110 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
15.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | ST120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | ST130 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | UT110 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
15.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | UT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
20.95 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | UT140 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT103 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT105 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | ST110 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | ST130 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | UT110 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | UT140 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT103 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT105 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | ST110 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | ST130 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT110 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
33.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT140 | 120 | 16 | 06-2 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT103 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT105 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST110 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST130 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | UT110 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
43.34 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | UT140 | 140 | 19 | 06-3 | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | HT103 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | ||
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | HT105 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | ||
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | ST110 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | ||
44.01 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | ST120 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | |
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | ST130 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | ||
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | UT110 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | ||
44.01 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | UT120 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 | |
60.02 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | UT140 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften