Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36-4-UT120
Teilenummer
|
---|
36-4-UT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.01 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | UT120 | 160 | 25 | 06-4 | 22 | 22 | 6 | 4 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für JIS Standard Rundende gerader Bohrer, Typ 36, die Teilenummer ist 36-4-UT120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36-4-UT120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
36-0-HT110 |
36-0-HT120 |
36-0-ST120 |
36-0-UT120 |
36-1-HT110 |
36-1-HT120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | HT110 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
20.95 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | HT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
15.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | ST120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
15.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | UT120 | 80 | 10 | 06-0 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
15.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | HT110 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
24.43 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT120 | 100 | 13 | 06-1 | 13 | 13 | 3 | 2 |