Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
38-2-HT120
Teilenummer
|
---|
38-2-HT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.23 € | 10 | 13 Arbeitstage | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für JIS Standard Eckbohrer, Typ 37, Typ 38, die Teilenummer ist 38-2-HT120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38-2-HT120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size C
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
37-1-UT120 |
37-2-HT110 |
37-2-ST120 |
38-2-ST120 |
38-2-UT120 |
38-3-HT120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 10 | 13 Arbeitstage | 37 Type Corner Bit (Right) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 03-1 | Right-hand | 12 | 3 | ||
31.23 € | 10 | 13 Arbeitstage | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 | ||
31.23 € | 10 | 13 Arbeitstage | 37 Type Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 03-2 | Right-hand | 15 | 4 | ||
31.23 € | 10 | 13 Arbeitstage | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 | ||
31.23 € | 10 | 13 Arbeitstage | 38 Type Corner Bit (Left) | 16 | UT120 | 120 | 16 | 03-2 | Left-hand | 15 | 4 | ||
43.93 € | 10 | 13 Arbeitstage | 38 Type Corner Bit (Left) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 03-3 | Left-hand | 18 | 5 |