Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40-2-HT120
Teilenummer
|
---|
40-2-HT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | Type 40 Round tip tool (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Left-hand | 16 | 16 | 4 | 3 |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für JIS Standard Rundende Eckbohrer Typ 39, Typ 40, die Teilenummer ist 40-2-HT120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40-2-HT120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
39-2-HT110 |
39-2-HT120 |
39-2-ST120 |
40-2-ST120 |
40-3-HT120 |
40-3-ST120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
35.79 € | 10 | 13 Arbeitstage | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | ||
24.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | Right-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
20.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Type 40 Round tip tool (Left) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 06-2 | Left-hand | 16 | 16 | 4 | 3 | |
44.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Type 40 Round tip tool (Left) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 06-3 | Left-hand | 19 | 19 | 5 | 4 | ||
35.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Type 40 Round tip tool (Left) | 19 | ST120 | 140 | 19 | 06-3 | Left-hand | 19 | 19 | 5 | 4 |