Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41-2-UT110
Teilenummer
|
---|
41-2-UT110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 16 | UT110 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 |
Loading...
Product Type | Carbid-Bit | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für JIS Standard Winkelbohrer Typ 41, Typ 42, die Teilenummer ist 41-2-UT110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41-2-UT110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
41-2-HT110 |
41-2-HT120 |
41-2-ST120 |
41-2-UT120 |
41-3-HT110 |
41-3-HT120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
27.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
27.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 16 | UT120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
38.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 19 | HT110 | 140 | 19 | 02-3 | Right-hand | 19 | 13 | 5 | |
55.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Type 41 twin tool (Right) | 19 | HT120 | 140 | 19 | 02-3 | Right-hand | 19 | 13 | 5 |