Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT103 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT105 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT110 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | HT120 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | ST110 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | ST120 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | ST130 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | UT110 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | UT120 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
30.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | UT140 | 100 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT103 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT105 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT110 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT120 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | ST110 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | ST120 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
24.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | ST130 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | UT110 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | UT120 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 13 | UT140 | 120 | 13 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT103 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT105 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT110 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT120 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | ST110 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | ST120 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | |
28.00 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 16 | ST130 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | |
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT110 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT120 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
28.00 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT140 | 140 | 16 | 05-2 | 6 | 10 | 4 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT103 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT105 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT110 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT120 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST110 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST120 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST130 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | UT110 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | UT120 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | ||
37.46 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 19 | UT140 | 160 | 19 | 05-3 | 7 | 12 | 5 | |
65.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | HT103 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | |
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | HT105 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | HT110 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | HT120 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | ST110 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | ST120 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | ST130 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | |
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | UT110 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 10 | 13 Arbeitstage | 25 | UT120 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 | ||
65.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | UT140 | 180 | 25 | 05-4 | 9 | 16 | 6 |
Loading...
JIS Standard | Type 15 Inner Thread Cutting Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften