Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21-1-HT110 |
21-1-HT120 |
21-1-ST120 |
21-2-HT110 |
21-2-HT120 |
21-2-ST120 |
21-2-UT120 |
21-3-HT110 |
21-3-HT120 |
21-3-ST120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT110 | 120 | 13 | Ru -1 | 3 | 13 | 4 | ||
23.78 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT120 | 120 | 13 | Ru -1 | 3 | 13 | 4 | ||
19.77 € | 10 | 6 Arbeitstage | 13 | ST120 | 120 | 13 | Ru -1 | 3 | 13 | 4 | ||
28.91 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT110 | 140 | 16 | Ru -2 | 4 | 15 | 5 | ||
28.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | HT120 | 140 | 16 | Ru -2 | 4 | 15 | 5 | |
24.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | ST120 | 140 | 16 | Ru -2 | 4 | 15 | 5 | ||
24.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | 16 | UT120 | 140 | 16 | Ru -2 | 4 | 15 | 5 | ||
37.21 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT110 | 160 | 19 | Ru -3 | 5 | 17 | 6 | ||
37.21 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT120 | 160 | 19 | Ru -3 | 5 | 17 | 6 | ||
37.21 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | ST120 | 160 | 19 | Ru -3 | 5 | 17 | 6 |
Loading...
JIS Standard | 21 Type Projecting Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften