Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DIXI7623-2.0 |
DIXI7623-3.0 |
DIXI7623-4.0 |
DIXI7623-5.0 |
DIXI7623-6.0 |
DIXI7623-8.0 |
DIXI7623-10.0 |
DIXI7623-12.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter (D) | Overall Length (L) | Groove Length (l) | Diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 3 | 0.2 | 38 | 3 | e8 | ||
82.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 3 | 0.3 | 38 | 5 | e8 | ||
102.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 4 | 0.4 | 50 | 6 | e8 | ||
119.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 0.5 | 50 | - | h5 | ||
105.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | 0.6 | 57 | - | h5 | ||
137.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | 0.8 | 63 | - | h5 | ||
193.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.0 | 72 | - | h5 | ||
235.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12 | 1.2 | 73 | - | h5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 90 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Shank diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Tip diameter(D)
Overall Length(L)
Groove Length(l)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften