Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Torsion Angle (θ) (°) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
137.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3.5 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5.5 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 9 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
137.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
137.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 3 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 3.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 4 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 5.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 6 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 7 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 8 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 9 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
127.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 10 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 13 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 14 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
145.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
145.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 2.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13 | 3 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 3.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 4 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 4.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 5.5 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 6 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 7 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 8 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 9 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 10 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
139.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 12 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
112.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 2 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
112.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 2.5 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 3.5 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 4 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 4.5 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 5 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 5.5 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 6 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 7 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 8 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 9 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
146.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 10 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
108.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 11 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
108.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 12 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
108.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 13 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 | ||
108.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 14 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 | Right and left torsion (15°) | -0.050~-0.160 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
Blade width tolerance | 0~+0.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Torsion Angle (θ)(°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften