• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall-Laufrillen-Papierstaumesser 4-Nut für O-Ring für Edelstahloberfläche Anwendungen (Teilenummern)

Hartmetall-Laufrillen-Papierstaumesser 4-Nut für O-Ring für Edelstahloberfläche Anwendungen
Carbide cutter for O-ring groove.
[Features]
· A carbide cutter that corresponds to the O-ring with groove specification.
· Machinability is improved thanks to adoption of twisted blade.
[Applications]
· Use for O-ring groove finish machining at a 24° angle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OAC4P-8

Teilenummer
OAC4P-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

231.56 €

1 10 Arbeitstage 6.50.87.17801212.967.1712.09VacuumJIS B2401 P150A~P400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single corner(°) 24 Number of flutes 4 Material Carbide
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 15° Shank tolerance h6
Angle Tolerance ±30′ R Tolerance -0.05~0

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Laufrillen-Papierstaumesser 4-Nut für O-Ring für Edelstahloberfläche Anwendungen, die Teilenummer ist OAC4P-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OAC4P-8.

Produktvarianten

Teilenummer
OAC4A-4
OAC4A-5
OAC4A-6
OAC4V-1
OAC4V-2
OAC4V-3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade Length
(mm)
R Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Small Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Nominal Number

167.44 €

1 10 Arbeitstage 4.50.44.266088.314.277.88For PressurizationAS568A 309~395

224.16 €

1 10 Arbeitstage 60.85.77801211.085.7610.22For PressurizationAS568A 425~475

131.72 €

1 10 Arbeitstage 2.70.42.866065.312.894.87VacuumAS568A 201~284

132.76 €

1 6 Arbeitstage 3.10.43.266066.033.275.6VacuumJIS B2401 V15~V175

187.70 €

1 6 Arbeitstage 4.60.45760109.175.078.74VacuumJIS B2401 V225~V430

269.58 €

1 6 Arbeitstage 7.80.88.457801215.478.5214.6VacuumJIS B2401 V480~V1055

Technischer Support