Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OAC4RP-5
Teilenummer
|
---|
OAC4RP-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | 0.8 | 6.65 | 7 | 80 | 12 | 10.58 | 6.72 | 10.09 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 |
Loading...
Single corner(°) | 15 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Laufrillen-Papierstaumesser 4-Nut für O-Ring für grobe Bearbeitungen in rostfreiem Stahl, die Teilenummer ist OAC4RP-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OAC4RP-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OAC4RA-4 |
OAC4RA-5 |
OAC4RA-6 |
OAC4RP-6 |
OAC4RP-7 |
OAC4RP-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 6.48 | 4.07 | 6.24 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 80 | 10 | 8.78 | 5.56 | 8.29 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.14 | 2.69 | 3.89 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
115.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.12 | 2.67 | 3.87 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
170.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 6 | 60 | 8 | 6.93 | 4.57 | 6.69 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 | ||
212.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 0.8 | 6.9 | 7 | 80 | 12 | 10.45 | 6.97 | 9.97 | Vacuum | JIS B2401 P150A~P400 |