Hartmetall Mini WR Fasenfräser, lang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSWRCL-AR0.2
CSWRCL-AR0.4
CSWRCL-AR0.5
CSWRCL-AR0.6
CSWRCL-AR0.7
CSWRCL-AR0.8
CSWRCL-AR0.9
CSWRCL-AR1
CSWRCL-AR1.2
CSWRCL-AR1.5
CSWRCL-AR2
CSWRCL-AR2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Body
(mm)
R Neck diameter Neck length
(mm)

225.74 €

1 6 Arbeitstage 6.862.60.25.68

225.74 €

1 6 Arbeitstage 7.2630.45.68

225.74 €

1 6 Arbeitstage 7.463.20.55.68

227.81 €

1 6 Arbeitstage 7.663.40.65.68

227.81 €

1 6 Arbeitstage 7.863.60.75.68

227.81 €

1 6 Arbeitstage 863.80.85.68

227.81 €

1 6 Arbeitstage 8.2640.95.68

286.82 €

1 6 Arbeitstage 10.484.217.410

288.37 €

1 6 Arbeitstage 10.884.61.27.410

290.44 €

1 6 Arbeitstage 11.485.71.57.410

326.30 €

1 6 Arbeitstage 14.4106.729.410

329.93 €

1 6 Arbeitstage 15.4108.22.59.410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Carbid
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Overall Length(mm) 100
Number of flutes 4 Blade diameter tolerance 0~+0.1 R Tolerance ±0.02

Technischer Support