Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HOAC2-AA-4
Teilenummer
|
---|
HOAC2-AA-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 60 | 8 | 8.31 | 4.27 | 7.88 | For Pressurization | AS568A 309~395 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrillen-Seitenschneider 2-Nut für O-Ring, die Teilenummer ist HOAC2-AA-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HOAC2-AA-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HOAC2-AA-3 |
HOAC2-AA-5 |
HOAC2-AA-6 |
HOAC2-AA-7 |
HOAC2-AA-8 |
HOAC2-AG-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.4 | 2.7 | 6 | 60 | 6 | 5.44 | 2.77 | 5.01 | For Pressurization | AS568A 201~284 | ||
208.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 5.7 | 7 | 80 | 12 | 11.08 | 5.76 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
136.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 6 | 60 | 6 | 5.31 | 2.89 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
163.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 6 | 60 | 8 | 8.1 | 4.44 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
197.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 0.8 | 5.9 | 7 | 80 | 12 | 10.76 | 5.94 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
136.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.6 | 0.4 | 2.35 | 6 | 60 | 6 | 4.74 | 2.42 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 |