Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSG105 |
RSG125 |
RSG150 |
RSG180 |
RSG205 |
RSG305 |
RSG355 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 105 | 1 | 15 | 10 | |
33.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 125 | 1.4 | 22 | 5 | |
40.79 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 150 | 1.6 | 22 | 5 | |
50.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 180 | 1.6 | 22 | 5 | |
58.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 205 | 1.8 | 22 | 5 | |
123.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 305 | 1.9 | 25.4 | 5 | |
165.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 355 | 2.1 | 25.4 | 10 |
Loading...
Product Type | Flach | Work material | General steel / Edelstahl | Abrasive material | AX |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) | Variety | AX46S BF2 | Features 1 | Superior Biting and Cutting |
Features 2 | Few burrs | Features 3 | Few burns | Application | General use with thin plates made of materials such as stainless steel and iron. Thin rods, ALC, etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften