Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A330520 |
A330522 |
A330525 |
A3305305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
263.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | |
263.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22 | |
263.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 25.4 | |
263.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30.5 |
Loading...
Product Type | Flach | Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 100 |
Variety | A24Q BF3 | Number Contained In A Packet | 10 | Features | This product can endure high speed rotation. |
Application | Iron, Steel, Casting, Stainless Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften