Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FMSPT105
Product Type | Flach | Work material | General steel / Edelstahl | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2 | Internal Diameter(mm) | 15 |
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) | Variety | A36S BF2 | Number Contained In A Packet | 10 |
Features 1 | Excellent Cost Performance | Features 2 | Revolutionary product combining safety with double-sided reinforcement and economy. | Application | Small-diameter, small-type, thin products, etc. of general metals like iron and stainless steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Schneide, die Teilenummer ist FMSPT105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FMSPT105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften