Parallele Serie für Rohre für Edelstahl EX-SUS-SPT

Parallele Serie für Rohre für Edelstahl EX-SUS-SPT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-SUS-SPT-PF-1/4-19
EX-SUS-SPT-PF-1/8-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

28.71 €

17.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

G1/41962112823972

20.81 €

12.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G1/8285581923971

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support