Schleifscheibe „Sand Wheel“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDW100216-46
SDW100216-60
SDW100216-80
SDW100216-120
SDW100216-150
SDW100216-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

3.81 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 46

12.59 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 60

12.59 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 80

12.20 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 120

12.53 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 150

3.30 €

30 Verfügbar 5 Arbeitstage 180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Netzscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Kunststoff Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 2 With/without Hole Available
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(Sheets) 30 Point Strategy 10
Accessory Dedicated Pad 1 pc, 15-Hole Adapter 2 pcs Features 1 Because it is a mesh grindstone, there is no clumping or clogging even with sticky workpieces. Features 2 Flexible and can grind and polish softly.
Features 3 Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. Application Film peeling, cleaning, scratch repair and other work for all abrasive materials from general steel and stainless steel to plastics such as nonferrous metal and FRP

Technischer Support