Für Säge mit Schraublager für PVC/Metall, Ersatzklingen【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-18K

Teilenummer
PM-18K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.71 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Overall Length(mm) 250 Cutting Performance(PVC) 100mmφ
Cutting Performance(Iron Pipe) 25mmφ Cutting Performance(Aluminum Sash) 50 mm square Cutting Performance(Plastic) 10 mm thickness
Number of flutes(Teeth) 18 Grip Shape Multi-Type Material Hardened Special Steel (JIS SK-4)
Plate Thickness 0.6 Number Contained In A Packet 5 pcs.

Sie befinden sich auf der Seite für Für Säge mit Schraublager für PVC/Metall, Ersatzklingen, die Teilenummer ist PM-18K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-18K.

Technischer Support