Eckbohrer, Fasen mit Pilz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KM45

 

Teilenummer
KM45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.18 €

39.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Chamfer with Flange Application For trimmer Nominal(φ) Chamfer with Flange 45°
A(mm) 26 B(mm) 12 D(mm) 30
E(mm) 10 S(mm) 6 Number Contained In A Packet 12
JAN Code 4948572030758 Standard Price 8000 K(°) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Eckbohrer, Fasen mit Pilz, die Teilenummer ist KM45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM45.

Technischer Support