Norton, Mega Ein【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2TW-180-MORZA16-46

Teilenummer
2TW-180-MORZA16-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material ZA
Particle Size(#) 46 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.6
Internal Diameter(mm) 22 Degree of Coupling V Max. Rotational Speed(rpm) 8,500
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Specification ZA46V Features 1 The 1.0 (1.6) mm thick "Mega One" grinding stone demonstrates excellent cutting ability for stainless steel, general thin steel panels, thin pipes, angles, and round bars.
Features 2 Zirconia Alumina Abrasive Grain, NorZon, cuts extremely well. Features 3 Compared to the conventional 1 mm thick cutting grindstone, the cutting speed is approximately 20% higher and the durability is increased by approximately 30%.

Sie befinden sich auf der Seite für Norton, Mega Ein, die Teilenummer ist 2TW-180-MORZA16-46.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2TW-180-MORZA16-46.

Technischer Support