Norton, Explorer Multi【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2TW-100-XPGYC10-60
2TW-150-XPGYC16-46
2TW-180-XPGYC16-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Specification

22.95 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen Verfügbar 7 Arbeitstage 6010511514,500C60T

53.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 461501.62210,200C46T

63.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 461801.6228,500C46T

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Nichtmetall Abrasive material C
Degree of Coupling T Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Unique Concept 1 (1.6) mm Thick Cutting Wheel
Features 2 Superior cutting performance of a wide range of materials, whether "metal" or "non-metal," including tile, PVC tube, block, brick, aluminum, ceramic, stainless steel, and general steel.

Technischer Support