Hersteller-Teilenummer: TF2R-10P
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 7.24 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Adsorption Power: 0.16 N
Shape: Runde Form
Surface Magnetic Flux Density: 0.08 T
Details Type: Round (Bagged)
Thickness: 3 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TF2R-10P
Teilenummer
|
---|
TF2R-10P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | Shape | Surface Magnetic Flux Density (T) | Details Type | Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Hole Diameter (mm) | The Number of each bag (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.16 | Runde Form | 0.08 | Round (Bagged) | 3 | 2 | 489-4278 | 0.4 | - | 10 |
Loading...
Product Type | Ferrit-Magnet | Cap Presence | N/A | Material: magnet | Ferrite Magnet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Can be used as parts of speakers, headphones, or motors. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Adsorption Power(N)
Shape
Surface Magnetic Flux Density(T)
Details Type
Thickness(mm)
Outer Diameter(mm)
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften