Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS-19-Y
Product Type | Zum Anziehen von Hand | Width(mm) | 19 | Length(m) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Yellow | Tensile Strength(kg) | 150 | Fracture Elasticity | 25 % or less |
Thickness | 0.61mm | Trusco Code | 449-3958 | Mass(g) | 5300 |
Material | Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PP-Umreifungsband zum Handspannen, 19 mm × 1.000 m, die Teilenummer ist SS-19-Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS-19-Y.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften