MAG-CATCH (Teilenummern)

MAG-CATCH
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for enhancing the magnetism of screwdrivers and electric bits.
· Firmly catches screws without dropping them.
· Powerful magnet does not allow the screw to come off.
· Magnetic force can be weakened by rubbing the bit onto the flat surface of MAGCATCH few times.
[Applications]
· Ideal for enhancing the magnetism of screwdrivers and electric bits.
· Firmly catches screws without dropping them.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMC-R

Teilenummer
TMC-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher Overall Length(mm) 22 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Applicable Size(mm) φ6.35, Hexagonal Bit 6.35
Color R Trusco Code 419-9910 Mass 5g

Sie befinden sich auf der Seite für MAG-CATCH, die Teilenummer ist TMC-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC-R.

Technischer Support