Sichtschutzzaun (Aluminiumrohr), für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich (Bolzentyp)

Sichtschutzzaun (Aluminiumrohr), für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich (Bolzentyp)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sichtschutzzaun (Aluminiumrohr), für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich (Bolzentyp)
  • Sichtschutzzaun (Aluminiumrohr), für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich (Bolzentyp)
  • Sichtschutzzaun (Aluminiumrohr), für die Montage ist kein Klebstoff erforderlich (Bolzentyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YS-12SC-DG
YS-12SC-G
YS-12SC-Y
YS-12SF-DG
YS-12SF-G
YS-12SF-Y
YS-22SC-DG
YS-22SC-G
YS-22SC-Y
YS-22SF-DG
YS-22SF-G
YS-22SF-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

163.79 €

1 6 Arbeitstage DunkelgrünRollenausführungCaster Type1000352-86775400

163.79 €

1 6 Arbeitstage GrünRollenausführungCaster Type1000352-86855400

163.79 €

1 6 Arbeitstage GelbRollenausführungCaster Type1000352-86935400

161.62 €

1 6 Arbeitstage DunkelgrünVorgefertigtFixed Type1000352-87234900

161.62 €

1 6 Arbeitstage GrünVorgefertigtFixed Type1000352-87314900

161.62 €

1 6 Arbeitstage GelbVorgefertigtFixed Type1000352-87404900

213.14 €

1 6 Arbeitstage DunkelgrünRollenausführungCaster Type2000352-88717000

213.14 €

1 6 Arbeitstage GrünRollenausführungCaster Type2000352-88807000

213.14 €

1 6 Arbeitstage GelbRollenausführungCaster Type2000352-88987000

212.72 €

1 6 Arbeitstage DunkelgrünVorgefertigtFixed Type2000352-89286900

212.72 €

1 9 Arbeitstage GrünVorgefertigtFixed Type2000352-89366900

212.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage GelbVorgefertigtFixed Type2000352-89446900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißlicht-Abschirmung Inner frame dimension: height(mm) 2000 Seat thickness(mm) 0.35
Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) φ50 (Caster footed type only) Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Technischer Support