Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type) (YS-12JC-G)

Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type) YS-12JC-G

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type)
  • Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type)
  • Light Shielding Screen (Aluminum Frame) (Continuous Type)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: YS-12JC-G

Marke: YOSHINO

Preis: 162.06

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Color: Grün

Foot shape: Rollenausführung

Details Type: Caster Type

Inner frame dimension: horizontal: 1000 mm

Trusco Code: 352-8588


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YS-12JC-G

Teilenummer
YS-12JC-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

162.06 €

1 6 Arbeitstage GrünRollenausführungCaster Type1000352-85885000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißlicht-Abschirmung Inner frame dimension: height(mm) 2000 Material Aluminum Connecting Parts, 2
Seat thickness(mm) 0.35 Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) φ50 (Caster footed type only)
Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Technischer Support