Teilenummer
|
---|
YS-12RS-DG |
YS-12RS-G |
YS-12RS-Y |
YS-22RS-DG |
YS-22RS-G |
YS-22RS-Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | Dunkelgrün | 940 | 405-3605 | 3400 | ||
386.78 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Grün | 940 | 405-3613 | 3400 | |
386.78 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Gelb | 940 | 405-3621 | 3400 | |
767.30 € | 1 | 14 Arbeitstage | Dunkelgrün | 1940 | 405-3630 | 5800 | ||
767.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Grün | 1940 | 405-3648 | 5800 | |
767.30 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Gelb | 1940 | 405-3656 | 5800 |
Loading...
Product Type | Schweißlicht-Abschirmung | Length(mm) | 2000 | Frame Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Click Material | Polypropylene | Sheet Material | 0.35 mm Thick Vinyl Chloride | Seat thickness(mm) | 0.35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften