Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"

Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YS-12JC-A
YS-12JF-A
YS-12SC-A
YS-12SF-A
YS-22JC-A
YS-22JF-A
YS-22SC-A
YS-22SF-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

210.75 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungConnection Type1000352-85534700

210.75 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtConnection Type1000352-86004100

210.75 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungStandalone Type1000352-86515100

210.75 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtStandalone Type1000352-87074600

295.06 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungConnection Type2000352-87586300

295.06 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtConnection Type2000352-88045800

295.06 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungStandalone Type2000352-88556700

295.06 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtStandalone Type2000352-89016600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Funkenschutzwand Inner frame dimension: height(mm) 2000

Technischer Support