Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"

Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"
  • Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YS-12JC-BW
YS-12JF-BW
YS-12SC-BW
YS-12SF-BW
YS-22JC-BW
YS-22JF-BW
YS-22SC-BW
YS-22SF-BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

225.00 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungConnection Type1000352-85615300

225.00 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtConnection Type1000352-86184700

225.00 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungStandalone Type1000352-86695700

225.00 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtStandalone Type1000352-87155200

316.66 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungConnection Type2000352-87667600

316.66 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtConnection Type2000352-88127000

316.66 €

1 6 Arbeitstage RollenausführungStandalone Type2000352-88637900

316.66 €

1 6 Arbeitstage VorgefertigtStandalone Type2000352-89107800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Funkenschutzwand Inner frame dimension: height(mm) 2000

Technischer Support