GC2T-2-schneidiges Hartmetall, kurze Messer

GC2T-2-schneidiges Hartmetall, kurze Messer
  • Mengenrabatt
[Features]
· Compared with other manufacturers' short blades, the blade length is set slightly longer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GC2T-1
GC2T-1.5
GC2T-2
GC2T-2.5
GC2T-3
GC2T-4
GC2T-5
GC2T-6
GC2T-7
GC2T-8
GC2T-9
GC2T-10
GC2T-11
GC2T-12
GC2T-13
GC2T-14
GC2T-15
GC2T-16
GC2T-17
GC2T-18
GC2T-19
GC2T-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12450

50.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.53.5450

50.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25450

50.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.56450

61.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 310650

71.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 412660

71.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 515660

74.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 615660

93.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 720870

100.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 820870

125.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9251090

127.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10251090

150.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11301290

118.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12301290

150.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 13351290

168.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 143516110

213.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 154016110

214.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 164016110

338.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 174020110

338.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 184020110

366.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 194520115

366.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 204520115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support