Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAGCXLS-6-6 |
SAGCXLS-8-8 |
SAGCXLS-10-10 |
SAGCXLS-12-10 |
SAGCXLS-12-12 |
SAGCXLS-16-12 |
SAGCXLS-16-16 |
SAGCXLS-18-16 |
SAGCXLS-20-16 |
SAGCXLS-20-20 |
SAGCXLS-25-25 |
SAGCXLS-30-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 80 | |
132.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 16 | 8 | 90 | |
164.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 100 | |
210.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 24 | 10 | 110 | |
210.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 24 | 12 | 110 | |
438.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 12 | 140 | |
438.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 140 | |
589.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 36 | 16 | 140 | |
653.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | 16 | 160 | |
653.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 160 | |
1,019.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 180 | |
1,441.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften