FAGCNα FA-beschichtete Hartmetall-Nα-Kerbe

FAGCNα FA-beschichtete Hartmetall-Nα-Kerbe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· New shape and new surface processing provide excellent chipping resistance and chip discharge.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAGCNA-3
FAGCNA-4
FAGCNA-5
FAGCNA-6
FAGCNA-7
FAGCNA-8
FAGCNA-9
FAGCNA-10
FAGCNA-12
FAGCNA-14
FAGCNA-15
FAGCNA-16
FAGCNA-18
FAGCNA-20
FAGCNA-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

125.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3103350-

125.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4123450-

137.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 517466022

137.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6174660-

126.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 722487029

171.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8224870-

191.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9274109034

182.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102741090-

230.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123741290-

322.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 143741611047

335.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 154741611057

335.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1647416110-

442.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 184742011057

487.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2052420115-

934.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2562425140-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Type Schruppen Coating TiAlN
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape C-Ebene Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support