STEC2T-ESTECH 2-schneidig, kurze Messer

STEC2T-ESTECH 2-schneidig, kurze Messer
[Features]
· A 2-flute end mill for finish machining.
· Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.
· Uses high grade powder metallurgy HSS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STEC2T-1
STEC2T-1.5
STEC2T-2
STEC2T-2.5
STEC2T-3
STEC2T-3.5
STEC2T-4
STEC2T-4.5
STEC2T-5
STEC2T-5.5
STEC2T-6
STEC2T-6.5
STEC2T-7
STEC2T-7.5
STEC2T-8
STEC2T-8.5
STEC2T-9
STEC2T-9.5
STEC2T-10
STEC2T-10.5
STEC2T-11
STEC2T-11.5
STEC2T-12
STEC2T-12.5
STEC2T-13
STEC2T-14
STEC2T-15
STEC2T-16
STEC2T-17
STEC2T-18
STEC2T-19
STEC2T-20
STEC2T-21
STEC2T-22
STEC2T-23
STEC2T-24
STEC2T-25
STEC2T-27
STEC2T-28
STEC2T-30
STEC2T-32
STEC2T-33
STEC2T-35
STEC2T-37
STEC2T-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

62.31 €

1 8 Arbeitstage 12650

56.78 €

1 8 Arbeitstage 1.53.5650

54.00 €

1 8 Arbeitstage 25650

53.25 €

1 8 Arbeitstage 2.56650

45.55 €

1 8 Arbeitstage 37650

45.55 €

1 8 Arbeitstage 3.58860

45.55 €

1 8 Arbeitstage 48860

45.55 €

1 8 Arbeitstage 4.510860

45.55 €

1 8 Arbeitstage 510860

45.55 €

1 8 Arbeitstage 5.512860

45.55 €

1 8 Arbeitstage 612860

50.08 €

1 8 Arbeitstage 6.5151065

50.08 €

1 8 Arbeitstage 7151065

50.08 €

1 8 Arbeitstage 7.5151065

50.08 €

1 8 Arbeitstage 8151065

57.53 €

1 8 Arbeitstage 8.5201075

57.53 €

1 8 Arbeitstage 9201075

57.53 €

1 8 Arbeitstage 9.5201075

57.53 €

1 8 Arbeitstage 10201275

94.60 €

1 8 Arbeitstage 10.5221285

73.06 €

1 8 Arbeitstage 11221285

94.60 €

1 8 Arbeitstage 11.5221285

73.06 €

1 8 Arbeitstage 12221285

124.57 €

1 8 Arbeitstage 12.5261290

96.06 €

1 8 Arbeitstage 13261290

96.06 €

1 8 Arbeitstage 14301695

106.35 €

1 8 Arbeitstage 153516100

114.53 €

1 8 Arbeitstage 163516100

136.80 €

1 8 Arbeitstage 174020110

136.80 €

1 8 Arbeitstage 184020110

114.89 €

1 8 Arbeitstage 194520115

114.89 €

1 8 Arbeitstage 204520115

135.75 €

1 8 Arbeitstage 214520115

139.26 €

1 8 Arbeitstage 224520115

156.86 €

1 8 Arbeitstage 235025130

156.86 €

1 8 Arbeitstage 245025130

160.88 €

1 8 Arbeitstage 255025130

207.55 €

1 8 Arbeitstage 275525135

213.02 €

1 8 Arbeitstage 285525135

257.38 €

1 8 Arbeitstage 305525135

313.26 €

1 8 Arbeitstage 326032145

363.01 €

1 8 Arbeitstage 336032145

372.42 €

1 8 Arbeitstage 356032145

436.78 €

1 8 Arbeitstage 376532150

519.42 €

1 8 Arbeitstage 406532150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support