Hersteller-Teilenummer: P-VS3T-3
Marke: SANKO MFG
Preis: 39.92 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 10 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-VS3T-3
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für P-VS3T P-beschichtetes 3-schneidiges kurzes Messer, die Teilenummer ist P-VS3T-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-VS3T-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P-VS3T-15 |
P-VS3T-20 |
P-VS3T-22 |
P-VS3T-30 |
P-VS3T-4 |
P-VS3T-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
96.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
123.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
219.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
39.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
39.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 |