Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
59.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
64.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
64.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
64.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
64.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
74.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
74.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
74.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
74.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
122.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
94.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
122.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
94.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
113.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
125.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
125.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
138.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
149.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
124.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
124.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
151.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
151.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
177.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
181.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
206.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
206.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
175.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
228.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
273.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
280.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
329.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
337.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
413.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
424.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
491.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
491.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34 | 60 | 32 | 145 | ||
504.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
597.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
597.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 150 | ||
686.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
704.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 150 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften