STEC4TL ESTECH 4-schneidiges, langes Messer

STEC4TL ESTECH 4-schneidiges, langes Messer
A 4-flute end mill for finish machining. Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STEC4TL-3-15
STEC4TL-4-20
STEC4TL-5-25
STEC4TL-6-25
STEC4TL-6-40
STEC4TL-7-35
STEC4TL-8-35
STEC4TL-9-45
STEC4TL-10-45
STEC4TL-11-55
STEC4TL-12-40
STEC4TL-12-55
STEC4TL-13-55
STEC4TL-14-55
STEC4TL-15-65
STEC4TL-16-65
STEC4TL-17-65
STEC4TL-18-65
STEC4TL-19-75
STEC4TL-20-60
STEC4TL-20-75
STEC4TL-20-100
STEC4TL-22-75
STEC4TL-25-90
STEC4TL-30-90
STEC4TL-30-105
STEC4TL-35-105
STEC4TL-40-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

59.87 €

1 8 Arbeitstage 315655

59.87 €

1 8 Arbeitstage 420660

59.87 €

1 8 Arbeitstage 525665

59.87 €

1 8 Arbeitstage 625665

69.28 €

1 8 Arbeitstage 640680

75.27 €

1 8 Arbeitstage 735880

68.43 €

1 8 Arbeitstage 835880

84.33 €

1 8 Arbeitstage 9451095

76.49 €

1 8 Arbeitstage 10451095

103.91 €

1 8 Arbeitstage 115512110

82.73 €

1 8 Arbeitstage 12401295

94.72 €

1 8 Arbeitstage 125512110

137.66 €

1 8 Arbeitstage 135512115

125.30 €

1 8 Arbeitstage 145512115

138.53 €

1 8 Arbeitstage 156516130

107.97 €

1 8 Arbeitstage 166516130

145.50 €

1 8 Arbeitstage 176516130

141.91 €

1 8 Arbeitstage 186516130

166.17 €

1 8 Arbeitstage 197520150

137.73 €

1 8 Arbeitstage 206020135

151.04 €

1 8 Arbeitstage 207520150

214.56 €

1 8 Arbeitstage 2010020175

190.72 €

1 8 Arbeitstage 227520150

238.14 €

1 8 Arbeitstage 259025170

373.35 €

1 8 Arbeitstage 309025170

406.95 €

1 8 Arbeitstage 3010525185

570.87 €

1 8 Arbeitstage 3510532190

796.51 €

1 8 Arbeitstage 4010532190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Machining Application Fläche / Seite Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support