P-XαM P-beschichtete gleichmäßige Messer mit X α-Kerben

P-XαM P-beschichtete gleichmäßige Messer mit  X α-Kerben
[Features]
· A semi-fine pitch type P-XαS roughing end mill.
· Excellent chip discharge.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-XAM-5
P-XAM-6
P-XAM-7
P-XAM-8
P-XAM-9
P-XAM-10
P-XAM-11
P-XAM-12
P-XAM-13
P-XAM-14
P-XAM-15
P-XAM-16
P-XAM-17
P-XAM-18
P-XAM-19
P-XAM-20
P-XAM-22
P-XAM-25
P-XAM-28
P-XAM-30-25
P-XAM-30-32
P-XAM-32
P-XAM-35
P-XAM-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

87.15 €

1 8 Arbeitstage 5154680

87.15 €

1 8 Arbeitstage 6204680

94.24 €

1 8 Arbeitstage 7254890

94.24 €

1 8 Arbeitstage 8254890

106.83 €

1 8 Arbeitstage 935410100

106.83 €

1 8 Arbeitstage 1035410100

146.97 €

1 8 Arbeitstage 1145412125

146.97 €

1 8 Arbeitstage 1245412125

116.26 €

1 8 Arbeitstage 1345412145

116.26 €

1 8 Arbeitstage 1445412145

124.72 €

1 8 Arbeitstage 1555416155

124.72 €

1 8 Arbeitstage 1655416155

136.61 €

1 8 Arbeitstage 1755416155

136.61 €

1 8 Arbeitstage 1855416155

146.86 €

1 8 Arbeitstage 1960420160

146.86 €

1 8 Arbeitstage 2060420160

176.60 €

1 8 Arbeitstage 2260420160

207.97 €

1 8 Arbeitstage 2570425170

249.77 €

1 8 Arbeitstage 2870425175

282.84 €

1 8 Arbeitstage 3080425190

282.84 €

1 8 Arbeitstage 3080432190

338.14 €

1 8 Arbeitstage 3280432195

391.65 €

1 8 Arbeitstage 3590632205

553.10 €

1 8 Arbeitstage 40100632220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support