Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 4 | 10 | 100 | ||
155.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 55 | 4 | 12 | 125 | ||
186.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 65 | 4 | 16 | 145 | ||
186.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
193.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
207.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
218.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 80 | 4 | 20 | 160 | ||
276.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 80 | 4 | 20 | 160 | ||
328.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 100 | 4 | 25 | 180 | ||
357.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 100 | 4 | 25 | 180 | ||
386.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 100 | 4 | 32 | 210 | ||
460.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 110 | 4 | 32 | 220 | ||
533.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 110 | 6 | 32 | 220 | ||
753.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 125 | 6 | 42 | 240 | ||
998.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 125 | 6 | 42 | 240 | ||
1,303.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 150 | 6 | 42 | 270 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften