S-αM S-beschichtete Alpha-Kerbe, gleichmäßige Messer

S-αM S-beschichtete Alpha-Kerbe, gleichmäßige Messer
Standard pitch type roughing endmill with TiCN coating. Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-AM-10
S-AM-12
S-AM-14
S-AM-15
S-AM-16
S-AM-18
S-AM-20
S-AM-22
S-AM-25
S-AM-28
S-AM-30-25
S-AM-30-32
S-AM-32
S-AM-35
S-AM-40
S-AM-45
S-AM-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

85.15 €

1 8 Arbeitstage 1035410100

117.54 €

1 8 Arbeitstage 1245412125

132.59 €

1 8 Arbeitstage 1445416145

139.76 €

1 8 Arbeitstage 1555416155

144.21 €

1 8 Arbeitstage 1655416155

155.32 €

1 8 Arbeitstage 1855416155

170.70 €

1 8 Arbeitstage 2060420160

205.40 €

1 8 Arbeitstage 2260420160

241.90 €

1 8 Arbeitstage 2570425170

288.74 €

1 8 Arbeitstage 2870425175

327.89 €

1 8 Arbeitstage 3080425190

327.89 €

1 8 Arbeitstage 3080432190

392.25 €

1 8 Arbeitstage 3280432195

453.87 €

1 8 Arbeitstage 3590632205

641.04 €

1 8 Arbeitstage 40100632220

849.84 €

1 8 Arbeitstage 45110642230

1,109.42 €

1 8 Arbeitstage 50120642240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium Blade shape type Schruppen Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support