Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AFS-10 |
AFS-11 |
AFS-12 |
AFS-13 |
AFS-14 |
AFS-15 |
AFS-16 |
AFS-17 |
AFS-18 |
AFS-19 |
AFS-20 |
AFS-22 |
AFS-25 |
AFS-30 |
AFS-32 |
AFS-35 |
AFS-40 |
AFS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
100.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
100.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
114.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
114.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
130.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
134.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
140.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
140.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
103.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
103.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
126.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
143.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
198.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
235.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
285.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
395.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
620.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften