Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALA-6 |
ALA-8 |
ALA-10 |
ALA-12 |
ALA-15 |
ALA-16 |
ALA-18 |
ALA-20 |
ALA-25 |
ALA-30 |
ALA-35 |
ALA-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 3 | 6 | 70 | ||
43.71 € 21.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 25 | 3 | 8 | 80 | |
63.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 3 | 10 | 90 | ||
82.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 30 | 3 | 12 | 110 | ||
96.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
102.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
111.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
118.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
117.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 50 | 3 | 25 | 150 | ||
162.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 55 | 3 | 25 | 165 | ||
273.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
377.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 65 | 4 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften