Hersteller-Teilenummer: SM-3N
Marke: SANKO MFG
Preis: 32.10 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 3 φ
Blade length (ℓ): 5 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SM-3N
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Nut | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für SM gerader Schaft für Schieberrahmen, die Teilenummer ist SM-3N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM-3N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SM-11P |
SM-12N |
SM-12P |
SM-3P |
SM-4N |
SM-4P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 15 | 12 | 75 | ||
52.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
52.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 75 | ||
32.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
32.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 8 | 60 | ||
32.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 8 | 60 |