Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 1 | ||
113.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 1.5 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.25 | 5 | 55 | 6 | 2.5 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
98.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
114.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 100 | 8 | 7 | ||
114.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | ||
136.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.5 | 20 | 110 | 10 | 9 | ||
136.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
115.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 25 | 120 | 12 | 11 | ||
115.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 25 | 120 | 12 | 12 | ||
141.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 25 | 120 | 12 | 13 | ||
141.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 30 | 150 | 16 | 14 | ||
175.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 35 | 150 | 16 | 15 | ||
175.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
205.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.5 | 35 | 150 | 16 | 17 | ||
205.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 35 | 150 | 16 | 18 | ||
244.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | 40 | 160 | 20 | 19 | ||
244.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
309.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 40 | 160 | 20 | 22 | ||
309.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 40 | 180 | 25 | 24 | ||
309.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | ||
419.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 50 | 180 | 25 | 26 | ||
455.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 50 | 180 | 25 | 28 | ||
475.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften