OE (S-Serie) S-Serie für O-Ring Nuten

OE (S-Serie) S-Serie für O-Ring Nuten
[Features]
· Designed for internal pressurization of O-ring grooves. (For O-Ring Nominal Number S).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OE-S8
OE-S9
OE-S10
OE-S12
OE-S14
OE-S15
OE-S16
OE-S18
OE-S20
OE-S22
OE-S24
OE-S25
OE-S35
OE-S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimensions blade diameter
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade Width
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)

139.39 €

1 8 Arbeitstage S810.5201.751095

139.39 €

1 8 Arbeitstage S911.5201.751095

139.39 €

2 8 Arbeitstage S1012.5201.751295

109.60 €

1 8 Arbeitstage S1214.5201.751295

139.58 €

1 8 Arbeitstage S1416.5201.751695

139.58 €

1 8 Arbeitstage S1517.5201.751695

139.58 €

1 8 Arbeitstage S1618.5201.751695

165.49 €

1 8 Arbeitstage S1820.4201.751695

174.64 €

1 8 Arbeitstage S2022.4251.7520115

196.52 €

1 8 Arbeitstage S2224.4251.7520115

247.37 €

1 8 Arbeitstage S2427.2252.420115

265.49 €

1 8 Arbeitstage S2528.2252.420115

421.48 €

1 8 Arbeitstage S3538.2252.425115

497.54 €

1 8 Arbeitstage S4043.2252.432115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Cobalt HSS Number of flutes 4 Torsional Angle Standard torsion 30°

Technischer Support