Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FAGCCRCL-R0.5 |
FAGCCRCL-R1 |
FAGCCRCL-R1.5 |
FAGCCRCL-R2 |
FAGCCRCL-R2.5 |
FAGCCRCL-R3 |
FAGCCRCL-R4 |
FAGCCRCL-R5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | Neck angle θ2 | Underneck length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 120 | 7.7 | 10° | 12 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1 | 120 | 9.6 | 10° | 15 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 120 | 11.3 | - | - | ||
164.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 8 | 3.6 | 1.3 | 2 | 120 | 14.3 | - | - | ||
194.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 2.5 | 10 | 3.6 | 1.3 | 2.5 | 120 | 15.8 | 10° | 27 | ||
194.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 3.6 | 1.3 | 3 | 120 | 17.3 | - | - | ||
241.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 12 | 3.6 | 1.3 | 4 | 140 | 20.0 | - | - | ||
291.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 5 | 12 | 3.6 | 1.3 | 5 | 140 | 22.3 | - | 25 |
Loading...
Application | Runde Fase | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften