SAGCCC SA beschichtetes Hartmetall für Zentrierfase

SAGCCC SA beschichtetes Hartmetall für Zentrierfase
Center chamfering cutter with TiAlN coating. Double angle adopted for the chamfer part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAGCCC-3-60
SAGCCC-3-90
SAGCCC-3-120
SAGCCC-4-60
SAGCCC-4-90
SAGCCC-4-120
SAGCCC-5-60
SAGCCC-5-90
SAGCCC-5-120
SAGCCC-6-60
SAGCCC-6-90
SAGCCC-6-120
SAGCCC-8-60
SAGCCC-8-90
SAGCCC-8-120
SAGCCC-10-60
SAGCCC-10-90
SAGCCC-10-120
SAGCCC-12-60
SAGCCC-12-90
SAGCCC-12-120
SAGCCC-16-60
SAGCCC-16-90
SAGCCC-16-120
SAGCCC-20-60
SAGCCC-20-90
SAGCCC-20-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Blade length ℓ Overall Length L tip angle
(°)
Tip angle length øA Length

126.41 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal360.6650602.250.17

126.41 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut360.6650901.370.17

126.41 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut36-6501200.87-

130.19 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal460.8860603.000.23

130.19 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut460.8860901.830.23

130.19 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut46-8601201.16-

134.61 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal561.01060603.750.29

134.61 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut561.01060902.290.29

134.61 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut56-10601201.44-

136.43 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal661.21560604.500.35

136.43 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut661.21560902.750.35

136.43 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut66-15601201.73-

123.10 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal881.62070606.010.46

123.10 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut881.62070903.660.46

123.10 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut88-20701202.31-

183.02 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal101022590607.510.58

183.02 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut101022590904.580.58

183.02 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut1010-25901202.89-

240.37 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal12122.43090609.010.69

240.37 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut12122.43090905.490.69

240.37 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut1212-30901203.46-

418.48 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal16163.2401406012.010.92

418.48 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut16163.240140907.320.92

418.48 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut1616-401401204.62-

710.78 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal20204.0451606015.011.15

710.78 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut20204.045160909.151.15

710.78 €

1 7 Arbeitstage Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut2020-451601205.77-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Technischer Support